|
|
29000_AConector para tubo, cruz de acero inoxidable, forma A |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero inoxidable de fundición de precisión 1.4308.
Tornillo de cabeza cilíndrica ISO 4762 y tuerca hexagonal ISO 4032 de acero inoxidable.
Versión:Palanca de sujeción para fijación.A petición:Pulido electrolítico.Accesorios:- Tubos redondos y tubos cuadrados 29050Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | A | B | C | D | E | L | P | Q | R | S | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
29000-11212 | A | 12,1 | 12,1 | 20 | 25,5 | 25,5 | 64 | 23 | 23 | 49 | M6x18 | M6x18 | | | 32.96 € | | 29000-11414 | A | 14,1 | 14,1 | 20 | 25,5 | 25,5 | 64 | 23 | 23 | 49 | M6x18 | M6x18 | | | 32.96 € | | 29000-11616 | A | 16,1 | 16,1 | 20 | 25,5 | 25,5 | 64 | 23 | 23 | 49 | M6x18 | M6x18 | | | 32.96 € | | 29000-11818 | A | 18,1 | 18,1 | 20 | 25,5 | 25,5 | 64 | 23 | 23 | 49 | M6x18 | M6x18 | | | 32.96 € | | 29000-12020 | A | 20,1 | 20,1 | 21 | 25,5 | 25,5 | 64 | 23 | 23 | 49 | M6x18 | M6x18 | | | 36.43 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|