|
|
29000_BConector para tubo, cruz de acero inoxidable, forma B |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Los conectores para tubo de 30 y 40 mm de diámetro están equipados con una tapa roscada de silicona, que protege la rosca del tornillo hexagonal frente a la suciedad y los daños.Versión:Pulido electrolítico.Indicación:Palanca de sujeción para fijación.A petición:Acero inoxidable de fundición de precisión 1.4308.
Tornillo hexagonal ISO 4017 y tuerca hexagonal ISO 4032 de acero inoxidable.
Accesorios:- Tubos redondos y tubos cuadrados 29050Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | A | B | C | D | E | L | P | Q | R | S | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
29000-13030 | B | 30,1 | 30,1 | 33 | 32,4 | 32,4 | 92 | 45.5 | 45.5 | 73,5 | M8x30 | M8x30 | | | 67.36 € | | 29000-14040 | B | 40,17 | 40,17 | 42 | 40,4 | 40,4 | 118 | 52 | 52 | 95,5 | M10x35 | M10x35 | | | 92.03 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|