|
|
29006_AConector para tubo, pieza en T de acero inoxidable, forma A |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Palanca de sujeción para fijación.Versión:Pulido electrolítico.A petición:- Tubos redondos y tubos cuadrados 29050Accesorios:Acero inoxidable de fundición de precisión 1.4308.
Tornillo de cabeza cilíndrica ISO 4762 y tuerca hexagonal ISO 4032 de acero inoxidable.
Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | A | B | C | D | E | F | K | L | M | P | R | S | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
29006-11212 | A | 12,1 | 12,1 | 30,5 | 25 | 32 | 35 | 55,5 | 65,5 | 43 | 23 | 49,5 | M6x18 | | | 32.96 € | | 29006-11414 | A | 14,1 | 14,1 | 30,5 | 25 | 32 | 35 | 55,5 | 65,5 | 43 | 23 | 49,5 | M6x18 | | | 32.96 € | | 29006-11616 | A | 16,1 | 16,1 | 30,5 | 25 | 32 | 35 | 55,5 | 65,5 | 43 | 23 | 49,5 | M6x18 | | | 32.96 € | | 29006-11818 | A | 18,1 | 18,1 | 30,5 | 25 | 32 | 35 | 55,5 | 65,5 | 43 | 23 | 49,5 | M6x18 | | | 32.96 € | | 29006-12020 | A | 20,1 | 20,1 | 30,5 | 25 | 32 | 35 | 55,5 | 65,5 | 43 | 23 | 49,5 | M6x18 | | | 36.43 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|