|
|
29006_BConector para tubo, pieza en T de acero inoxidable, forma B |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Los conectores para tubo de 30 y 40 mm de diámetro están equipados con una tapa roscada de silicona, que protege la rosca del tornillo hexagonal frente a la suciedad y los daños.Versión:Palanca de sujeción para fijación.Indicación:Pulido electrolítico.A petición:- Tubos redondos y tubos cuadrados 29050Accesorios:Acero inoxidable de fundición de precisión 1.4308.
Tornillo hexagonal ISO 4017 y tuerca hexagonal ISO 4032 de acero inoxidable.
Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | A | B | C | D | E | F | K | L | M | P | R | S | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
29006-13030 | B | 30,1 | 30,1 | 40 | 38,4 | 38 | 48 | 78 | 87 | 58 | 45.5 | 69 | M8x30 | | | 71.55 € | | 29006-14040 | B | 40,17 | 40,17 | 60 | 50,4 | 50 | 63 | 112 | 124,9 | 87 | 52 | 102,5 | M10x35 | | | 115.06 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|