norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Poliacetal (POM).Versión:Manguera articulada de color azul.
Accesorios de color naranja.
Indicación:Manguera articulada y flexible para absorber virutas, humo, niebla de lubricante, vapor, gases y otros medios, conectable a un sistema de aspiración central o una aspiradora industrial. Se puede prolongar o acortar como se desee. Las partes sobresalientes hasta 100 cm no precisan soporte; se pueden formar lazos de 360º con un radio de 150 mm. Ajuste de alta precisión, resistencia a las vibraciones, posicionamiento preciso. Puede combinarse libremente con toberas y accesorios.

Resistente a: ácidos por debajo de 65ºC, alcohol, disolventes aromáticos, gasolina, grasa, hidrocarburo, aceite y solución salina.

No resistente a: cloro, acetona, disolvente clorado, álcali fuerte, etilacetato, agua por encima de 65ºC.

El material no conduce la electricidad y, por tanto, también es adecuada para el uso en máquinas de electroerosión.
Rango de temperatura:Rango de temperatura máx. 80ºC.
El punto de fusión está en 165ºC.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 96202 Mangueras de absorción LOC-LINE® Flexi 75 293 kB

Planos

Mangueras de absorción LOC-LINE® Flexi 75

Selección/filtro de artículos

ReferenciaImagen

Denominación del artículo

CADAcc.PrecioPedir
96202-75300MANGUERA ARTICULADA TA.75 L=300, AZUL 0,00 €
96202-7501BOQUILLA REDONDA TA.75 0,00 €
96202-7502TOBERA RECTANGULAR TA.75 0,00 €
96202-7503TOBERA OVALDADA CÓNICO TA.75 0,00 €
96202-7504VÁLVULA CORREDERA TA.75 0,00 €
96202-7505ADAPTADOR PARA ASPIRADOR INDUSTRIAL TA.75 0,00 €
96202-7506ADAPTADOR PARA ASPIRADOR INDUSTRIAL TA.75 0,00 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2020 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40