|
|
96205_BToberas de alta presión LOC-LINE®, forma B |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Poliacetal (POM). Tobera de acero inoxidable.Versión:Color azul/naranja.Indicación:Gracias a su forma muy compacta esta tobera de alta presión está especialmente indicada para espacios reducidos. Una vez atornillada, la tobera se ajusta mediante un pasador (p. ej., llave angular), manteniendo la posición de la misma. No es necesario emplear un seguro adicional. La tobera se gira 360º y soporta una presión de servicio de hasta 70 bar.
Resistente a: acetona, alcohol, etilo, grasas, aceite, lavavajillas comerciales, gasolina, pintura, disolvente e hidróxido sódico.
No resistente a: cloro, ácido, hidróxido de amonio, álcali fuerte, solución de hipoclorito e hipoclorito de sodio (lejía).
Toberas con ángulo de rotación hasta 110º (para aplicaciones en las que se necesita un chorro por debajo del nivel atornillado).Rango de temperatura:Rango de temperatura máx. 50ºC.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D | D1 | L | α | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
96205-21816000 | B | 1,6 | R1/8 | - | 110° | | | 49.08 € | | 96205-21816064 | B | 1,6 | R1/8 | 6,4 | 110° | | | 50.05 € | | 96205-21816127 | B | 1,6 | R1/8 | 12,7 | 110° | | | 50.78 € | | 96205-21816318 | B | 1,6 | R1/8 | 31,8 | 110° | | | 54.19 € | | 96205-21822000 | B | 2,2 | R1/8 | - | 110° | | | 49.08 € | | 96205-21822064 | B | 2,2 | R1/8 | 6,4 | 110° | | | 50.05 € | | 96205-21822127 | B | 2,2 | R1/8 | 12,7 | 110° | | | 50.78 € | | 96205-21822318 | B | 2,2 | R1/8 | 31,8 | 110° | | | 54.19 € | | 96205-21830000 | B | 3 | R1/8 | - | 110° | | | 49.08 € | | 96205-21830064 | B | 3 | R1/8 | 6,4 | 110° | | | 50.05 € | | 96205-21830127 | B | 3 | R1/8 | 12,7 | 110° | | | 50.78 € | | 96205-21830318 | B | 3 | R1/8 | 31,8 | 110° | | | 54.19 € | | 96205-21841000 | B | 4,1 | R1/8 | - | 102° | | | 49.08 € | | 96205-21841064 | B | 4,1 | R1/8 | 6,4 | 102° | | | 50.05 € | | 96205-21841127 | B | 4,1 | R1/8 | 12,7 | 102° | | | 50.78 € | | 96205-21841318 | B | 4,1 | R1/8 | 31,8 | 102° | | | 54.19 € | | 96205-21416000 | B | 1,6 | R1/4 | - | 110° | | | 49.08 € | | 96205-21416064 | B | 1,6 | R1/4 | 6,4 | 110° | | | 50.05 € | | 96205-21416127 | B | 1,6 | R1/4 | 12,7 | 110° | | | 50.78 € | | 96205-21416318 | B | 1,6 | R1/4 | 31,8 | 110° | | | 54.19 € | | 96205-21422000 | B | 2,2 | R1/4 | - | 110° | | | 49.08 € | | 96205-21422064 | B | 2,2 | R1/4 | 6,4 | 110° | | | 50.05 € | | 96205-21422127 | B | 2,2 | R1/4 | 12,7 | 110° | | | 50.78 € | | 96205-21422318 | B | 2,2 | R1/4 | 31,8 | 110° | | | 54.19 € | | 96205-21430000 | B | 3 | R1/4 | - | 110° | | | 49.08 € | | 96205-21430064 | B | 3 | R1/4 | 6,4 | 110° | | | 50.05 € | | 96205-21430127 | B | 3 | R1/4 | 12,7 | 110° | | | 50.78 € | | 96205-21430318 | B | 3 | R1/4 | 31,8 | 110° | | | 54.19 € | | 96205-21441000 | B | 4,1 | R1/4 | - | 102° | | | 49.08 € | | 96205-21441064 | B | 4,1 | R1/4 | 6,4 | 102° | | | 50.05 € | | 96205-21441127 | B | 4,1 | R1/4 | 12,7 | 102° | | | 50.78 € | | 96205-21441318 | B | 4,1 | R1/4 | 31,8 | 102° | | | 54.19 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|