norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cadena de latón o acero inoxidable.Indicación:Si no se indica ninguna longitud, nuestras cadenas se suministran con una longitud de 1000 mm.Indicación sobre el dibujo:
1) Piezas iguales
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 96390_A Cadenas de bolas forma A, simple 121 kB

Planos

Cadenas de bolas forma A, simple

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaFormaVersión 1Material
del cuerpo
de base
L

Filtro
96390-00XAsimplelatón160/320/500/1000
96390-01XAsimpleacero inoxidable160/320/500/1000