|
|
96390_ACadenas de bolas forma A, simple |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Cadena de latón o acero inoxidable.Indicación:Si no se indica ninguna longitud, nuestras cadenas se suministran con una longitud de 1000 mm.Indicación sobre el dibujo:Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Forma | Versión 1 | Material del cuerpo de base | L | Filtro |
---|
96390-00X | A | simple | latón | 160/320/500/1000 | | 96390-01X | A | simple | acero inoxidable | 160/320/500/1000 | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|