Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cadena de latón o acero inoxidable,
ojo de llave de acero inoxidable.
Indicación:Si no se indica ninguna longitud, nuestras cadenas se suministran con una longitud de 1000 mm.Indicación sobre el dibujo:
1) Piezas iguales
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 96390_B Cadenas de bolas forma B, con ojo de llave 172 kB

Planos

Cadenas de bolas forma B, con ojo de llave

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaFormaVersiónMaterial
del cuerpo de base
L

DD1

Filtro
96390-015XBcon ojo de llaveLatón160/320/500/1000151
96390-019XBcon ojo de llaveLatón160/320/500/1000191
96390-023XBcon ojo de llaveLatón160/320/500/1000231,2
96390-028XBcon ojo de llaveLatón160/320/500/1000281,7
96390-115XBcon ojo de llaveAcero inoxidable160/320/500/1000151
96390-119XBcon ojo de llaveAcero inoxidable160/320/500/1000191
96390-123XBcon ojo de llaveAcero inoxidable160/320/500/1000231,2
96390-128XBcon ojo de llaveAcero inoxidable160/320/500/1000281,7
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40