norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cadena de latón, anillo de acero inoxidable 1.4310.Indicación:Si no se indica ninguna longitud, nuestras cadenas se suministran con una longitud de 1000 mm.Indicación sobre el dibujo:
1) Piezas iguales
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 96390_C Cadenas de bolas forma C, con abrazadera anular 100 kB

Planos

Cadenas de bolas forma C, con abrazadera anular

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaForma

Versión 1Material
del cuerpo
de base
LDD1

Filtro
96390-09XCcon abrazadera anularlatón160/320/500/100091
96390-12XCcon abrazadera anularlatón160/320/500/1000121,2
96390-14XCcon abrazadera anularlatón160/320/500/1000141,6
96390-16XCcon abrazadera anularlatón160/320/500/1000161,6
96390-20XCcon abrazadera anularlatón160/320/500/1000202
96390-24XCcon abrazadera anularlatón160/320/500/1000242
96390-30XCcon abrazadera anularlatón160/320/500/1000302,6
96390-36XCcon abrazadera anularlatón160/320/500/1000362,6