|
|
96520_APerfiles de protección de cantos con banda de sujeción de acero... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:PVC.Versión:Negro.Indicación:Los perfiles de protección de esquinas están previstos para suavizar, revestir y decorar las esquinas de chapa, de forma que no sean necesarios pasos de mecanizado adicionales. Montaje:Montaje sencillo, rápido y sin problemas. Presionando con la mano, el perfil de protección de esquinas se sujeta por sí solo, incluso cuando hay radios o curvas. No es necesario ningún material adhesivo o de fijación.A petición:Otras longitudes.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | L | Zona de sujeción mm | Radio de flexión mínimo mm | B | H | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
96520-010X2000 | A | 2000 | 1,0-2,0 | A=15 B=15 C=10 D=10 | 6,5 | 10 | | | 5.73 € | | 96520-010X5000 | A | 5000 | 1,0-2,0 | A=15 B=15 C=10 D=10 | 6,5 | 10 | | | 10.55 € | | 96520-010X10000 | A | 10000 | 1,0-2,0 | A=15 B=15 C=10 D=10 | 6,5 | 10 | | | 18.57 € | | 96520-010X20000 | A | 20000 | 1,0-2,0 | A=15 B=15 C=10 D=10 | 6,5 | 10 | | | 34.63 € | | 96520-010X50000 | A | 50000 | 1,0-2,0 | A=15 B=15 C=10 D=10 | 6,5 | 10 | | | 82.77 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|