|
|
97940_ARacor de lubricación, forma cónica según DIN 71412, forma A,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable 1.4305. Versión:Acero endurecido mín. 550 HV 1, cincado. Acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Los racores cónicos de lubricación están provistos de una rosca cónica (en forma de cono). Son adecuados para lugares de lubricación que se deben lubricar de manera frecuente y fiable. Gracias a sus diversas aplicaciones, pertenecen al tipo de racor de lubricación más extendido.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | Material del cuerpo de base | D | L máx. | L1 | SW | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
97940-1106100 | A | recto con hexágono | acero | M6x1 | 15 | 5,5 | 7 | | | 0.32 € | | 97940-1108100 | A | recto con hexágono | acero | M8x1 | 15 | 5,5 | 9 | | | 0.37 € | | 97940-1108125 | A | recto con hexágono | acero | M8x1,25 | 15 | 5,5 | 9 | | | 0.37 € | | 97940-1110100 | A | recto con hexágono | acero | M10x1 | 15 | 5,5 | 11 | | | 0.48 € | | 97940-1110150 | A | recto con hexágono | acero | M10x1,5 | 15 | 5,5 | 11 | | | 0.48 € | | 97940-1118 | A | recto con hexágono | acero | R1/8 | 15 | 5,5 | 11 | | | 0.48 € | | 97940-1114 | A | recto con hexágono | acero | R1/4 | 17,5 | 6,5 | 14 | | | 1.00 € | | 97940-2106100 | A | recto con hexágono | acero inoxidable | M6x1 | 15 | 5,5 | 7 | | | 3.04 € | | 97940-2108100 | A | recto con hexágono | acero inoxidable | M8x1 | 15 | 5,5 | 9 | | | 3.88 € | | 97940-2108125 | A | recto con hexágono | acero inoxidable | M8x1,25 | 15 | 5,5 | 9 | | | 3.88 € | | 97940-2110100 | A | recto con hexágono | acero inoxidable | M10x1 | 15 | 5,5 | 11 | | | 4.70 € | | 97940-2110150 | A | recto con hexágono | acero inoxidable | M10x1,5 | 15 | 5,5 | 11 | | | 4.70 € | | 97940-2118 | A | recto con hexágono | acero inoxidable | R1/8 | 15 | 5,5 | 11 | | | 4.70 € | | 97940-2114 | A | recto con hexágono | acero inoxidable | R1/4 | 17,5 | 6,5 | 14 | | | 6.01 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|