Racor de lubricación, forma cónica según DIN 71412, forma B, ángulo de 45°, hexagonal
97940_B

Racor de lubricación, forma cónica según DIN 71412, forma B,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable 1.4305.Versión:Acero endurecido mín. 550 HV 1, cincado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los racores cónicos de lubricación están provistos de una rosca cónica (en forma de cono). Son adecuados para lugares de lubricación que se deben lubricar de manera frecuente y fiable. Gracias a sus diversas aplicaciones, pertenecen al tipo de racor de lubricación más extendido.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 97940_B Racor de lubricación, forma cónica según DIN 71412, forma B, ángulo de 45°, hexagonal 150 kB

Planos

Racor de lubricación, forma cónica según DIN 71412, forma B, ángulo de 45°, hexagonal

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo de base
FormaADLL1SWCADAcc.PrecioPedir
97940-1206100BAceroHexagonal10,5M06X123,55,59 0,69 €
97940-1208100BAceroHexagonal10,5M8x123,55,59 0,69 €
97940-1208125BAceroHexagonal10,5M08X1,2523,55,59 0,69 €
97940-1210100BAceroHexagonal11,5M10x1255,511 1,06 €
97940-1210150BAceroHexagonal11,5M10X1,5255,511 1,06 €
97940-1218BAceroHexagonal11,5R1/8255,511 1,06 €
97940-1214BAceroHexagonal12R1/422,56,514 2,05 €
97940-2206100BAcero inoxidableHexagonal10,5M06X123,55,59 2,89 €
97940-2208100BAcero inoxidableHexagonal10,5M8x123,55,59 6,21 €
97940-2208125BAcero inoxidableHexagonal10,5M08X1,2523,55,59 6,21 €
97940-2210100BAcero inoxidableHexagonal11,5M10x1255,511 6,77 €
97940-2210150BAcero inoxidableHexagonal11,5M10X1,5255,511 6,77 €
97940-2218BAcero inoxidableHexagonal11,5R1/8255,511 6,77 €
97940-2214BAcero inoxidableHexagonal12R1/422,56,514 7,58 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40