norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Racor de lubricación, forma cónica según DIN 71412, forma C, ángulo de 90°, hexagonal
97940_C

Racor de lubricación, forma cónica según DIN 71412, forma C,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable 1.4305.Versión:Acero endurecido mín. 550 HV 1, cincado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los racores cónicos de lubricación están provistos de una rosca cónica (en forma de cono). Son adecuados para lugares de lubricación que se deben lubricar de manera frecuente y fiable. Gracias a sus diversas aplicaciones, pertenecen al tipo de racor de lubricación más extendido.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 97940_C Racor de lubricación, forma cónica según DIN 71412, forma C, ángulo de 90°, hexagonal 170 kB

Planos

Racor de lubricación, forma cónica según DIN 71412, forma C, ángulo de 90°, hexagonal

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
FormaADLL1SWCADAcc.PrecioPedir
97940-1306100CAceroHexagonal13M06X1185,59 0,00 €
97940-1308100CAceroHexagonal13M8x1185,59 0,00 €
97940-1308125CAceroHexagonal13M08X1,25185,59 0,00 €
97940-1310100CAceroHexagonal14M10x1205,511 0,00 €
97940-1310150CAceroHexagonal14M10X1,5205,511 0,00 €
97940-1318CAceroHexagonal14R1/8205,511 0,00 €
97940-1314CAceroHexagonal14R1/4226,514 0,00 €
97940-2306100CAcero inoxidableHexagonal13M06X1185,59 0,00 €
97940-2308100CAcero inoxidableHexagonal13M8x1185,59 0,00 €
97940-2308125CAcero inoxidableHexagonal13M08X1,25185,59 0,00 €
97940-2310100CAcero inoxidableHexagonal14M10x1205,511 0,00 €
97940-2310150CAcero inoxidableHexagonal14M10X1,5205,511 0,00 €
97940-2318CAcero inoxidableHexagonal14R1/8205,511 0,00 €
97940-2314CAcero inoxidableHexagonal14R1/4226,514 0,00 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2019 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40