norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Racor de lubricación, forma cónica según DIN 71412, forma D, ángulo de 45°, cuadrado
97940_D

Racor de lubricación, forma cónica según DIN 71412, forma D,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acero endurecido mín. 550 HV 1, cincado.Indicación:Los racores cónicos de lubricación están provistos de una rosca cónica (en forma de cono). Son adecuados para lugares de lubricación que se deben lubricar de manera frecuente y fiable. Gracias a sus diversas aplicaciones, pertenecen al tipo de racor de lubricación más extendido.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 97940_D Racor de lubricación, forma cónica según DIN 71412, forma D, ángulo de 45°, cuadrado 172 kB

Planos

Racor de lubricación, forma cónica según DIN 71412, forma D, ángulo de 45°, cuadrado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo de formaMaterial
del cuerpo
de base
ADL
máx.
L1SWCADAcc.PrecioPedir
97940-1406100Dacodado 45° con cuadradoacero10,5M6x1215,59 0.90 €
97940-1408100Dacodado 45° con cuadradoacero10,5M8x1215,59 0.90 €
97940-1408125Dacodado 45° con cuadradoacero10,5M8x1,25215,59 1.13 €
97940-1410100Dacodado 45° con cuadradoacero11M10x1215,511 1.13 €
97940-1418Dacodado 45° con cuadradoacero11R1/8215,511 1.13 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83