Tapa protectora para racor de lubricación para racor cónico de lubricación, forma A, sin lengüeta
97941_A

Tapa protectora para racor de lubricación para racor cónico de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Polietileno (PE-LLD).Versión:Rojo, verde, amarillo o negro.Indicación:Adecuado para todos los racores cónicos de lubricación según DIN 71412. Protege la cabeza cónica del racor de lubricación de impurezas. Los diferentes colores sirven por ejemplo, para la identificación de intervalos de lubricación.

Temperatura de aplicación: -70 °C hasta +85 °C.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 97941_A Tapa protectora para racor de lubricación para racor cónico de lubricación, forma A, sin lengüeta 122 kB

Planos

Tapa protectora para racor de lubricación para racor cónico de lubricación, forma A, sin lengüeta

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaColor
del cuerpo de base
CADAcc.PrecioPedir
97941-911ARojo 0,14 €
97941-912AVerde 0,14 €
97941-913AAmarillo 0,14 €
97941-914ANegro 0,14 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40