norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Tapa protectora para racor de lubricación para racor cónico de lubricación, forma B, con lengüeta
97941_B

Tapa protectora para racor de lubricación para racor cónico de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Polietileno (PE-LLD).Versión:Rojo, verde, amarillo o negro.Indicación:Adecuado para todos los racores cónicos de lubricación según DIN 71412. Protege la cabeza cónica del racor de lubricación de impurezas. Los diferentes colores sirven por ejemplo, para la identificación de intervalos de lubricación.

Temperatura de aplicación: -70 °C hasta +85 °C.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 97941_B Tapa protectora para racor de lubricación para racor cónico de lubricación, forma B, con lengüeta 100 kB

Planos

Tapa protectora para racor de lubricación para racor cónico de lubricación, forma B, con lengüeta

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaColor
del cuerpo
de base
CADAcc.PrecioPedir
97941-921Brojo 0.22 €
97941-922Bverde 0.22 €
97941-923Bamarillo 0.22 €
97941-924Bnegro 0.22 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83