|
|
97942Racores de lubricación forma de embudo según DIN 3405 |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable 1.4305. Versión:Acero galvanizado. Acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Los racores de embudo de lubricación son adecuados para una instalación al ras o empotrada. Gracias a la forma de embudo, la lubricación requerida también se garantiza en partes de difícil acceso.Indicación sobre el dibujo:Forma A: recto Forma B: ángulo de 45° Forma C: ángulo de 90° DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Racor de lubricación, forma de embudo según DIN 3405, forma A, recta |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | Versión 2 | D= Rosca | L | L1 | SW | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
97942-1106100 | A | acero | hexagonal | M6x1 | 9 | 6 | 7 | | | 1.09 € | | 97942-1108100 | A | acero | hexagonal | M8x1 | 9,5 | 6,5 | 9 | | | 1.21 € | | 97942-1108125 | A | acero | hexagonal | M8x1,25 | 9,5 | 6,5 | 9 | | | 1.21 € | | 97942-1110100 | A | acero | hexagonal | M10x1 | 9,5 | 6,5 | 11 | | | 1.21 € | | 97942-1118 | A | acero | hexagonal | R1/8 | 9,5 | 6,5 | 11 | | | 1.25 € | | 97942-2106100 | A | acero inoxidable | hexagonal | M6x1 | 9 | 6 | 7 | | | 3.43 € | | 97942-2108100 | A | acero inoxidable | hexagonal | M8x1 | 9,5 | 6,5 | 9 | | | 3.89 € | | 97942-2108125 | A | acero inoxidable | hexagonal | M8x1,25 | 9,5 | 6,5 | 9 | | | 3.92 € | | 97942-2110100 | A | acero inoxidable | hexagonal | M10x1 | 9,5 | 6,5 | 11 | | | 4.47 € | | 97942-2118 | A | acero inoxidable | hexagonal | G1/8 | 9,5 | 6,5 | 11 | | | 4.47 € | |
|
|
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|