|
|
97944Racores de lubricación forma plana según DIN 3404 |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable 1.4305.Versión:Acero galvanizado. Acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Los racores planos de lubricación son adecuados especialmente para lugares de lubricación que requieren un volumen de lubricación grande, ya que debido a su tipo de construcción tienen un alto paso de lubricante. Debido a su construcción estable, los racores planos de lubricación se utilizan preferentemente en máquinas con elevado uso exterior.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | D | D1 | L | L1 | SW | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
97944-11006100 | acero | M6x1 | 10 | 13,5 | 5,5 | 11 | | | 1.40 € | | 97944-11008100 | acero | M8x1 | 10 | 13,5 | 5,5 | 11 | | | 1.40 € | | 97944-11010100 | acero | M10x1 | 10 | 13,5 | 5,5 | 11 | | | 1.40 € | | 97944-11018 | acero | G1/8 | 10 | 13,5 | 5,5 | 11 | | | 1.40 € | | 97944-11606100 | acero | M6x1 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 1.32 € | | 97944-11608100 | acero | M8x1 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 1.32 € | | 97944-11608125 | acero | M8x1,25 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 1.32 € | | 97944-11610100 | acero | M10x1 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 1.32 € | | 97944-11610150 | acero | M10x1,5 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 1.32 € | | 97944-11612150 | acero | M12x1,5 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 1.32 € | | 97944-11616150 | acero | M16x1,5 | 16 | 18 | 7 | 17 | | | 1.47 € | | 97944-11618 | acero | G1/8 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 1.32 € | | 97944-11614 | acero | G1/4 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 1.38 € | | 97944-12216150 | acero | M16x1,5 | 22 | 21,5 | 8 | 22 | | | 3.98 € | | 97944-12214 | acero | G1/4 | 22 | 21,5 | 8 | 22 | | | 3.98 € | | 97944-12238 | acero | G3/8 | 22 | 21,5 | 8 | 22 | | | 3.98 € | | 97944-21606100 | acero inoxidable | M6x1 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 6.66 € | | 97944-21608100 | acero inoxidable | M8x1 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 6.34 € | | 97944-21608125 | acero inoxidable | M8x1,25 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 6.34 € | | 97944-21610100 | acero inoxidable | M10x1 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 6.34 € | | 97944-21610150 | acero inoxidable | M10x1,5 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 6.34 € | | 97944-21612150 | acero inoxidable | M12x1,5 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 6.34 € | | 97944-21618 | acero inoxidable | G1/8 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 6.34 € | | 97944-21614 | acero inoxidable | G1/4 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 6.34 € | | 97944-22216150 | acero inoxidable | M16x1,5 | 22 | 21,5 | 8 | 22 | | | 25.25 € | | 97944-22214 | acero inoxidable | G1/4 | 22 | 21,5 | 8 | 22 | | | 25.25 € | | 97944-22238 | acero inoxidable | G3/8 | 22 | 21,5 | 8 | 22 | | | 25.25 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|