norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de chapa de acero.
Ruedas con superficie de rodadura de goma termoplástica.
Cuerpo de la rueda de polipropileno.
Versión:Carcasa presionada.
Ruedas con cojinete de deslizamiento.
Indicación:Eje de rueda atornillado. Rodillos guía y ruedas fijas con placa para atornillar. Ruedas conductoras de electricidad lisas de color gris. La resistencia óhmica de la rueda es menor de 10⁴Ω.Aplicación:Para protección de la descarga electrostática, que se puede producir por el producto transportado o por los aparatos de transporte, se utilizan ruedas, rodillos guía y ruedas fijas eléctricamente conductoras. Así se pueden evitar daños a los productos transportados delicados o también una descarga electrostática de un vehículo dolorosa para el usuario.Rango de temperatura:De -20°C a +60°C.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 95016_B Rueda fija con conductividad eléctrica 191 kB

Planos

Rueda fija con conductividad eléctrica

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1Rodamiento
de la rueda
BB1B2B3DD1LL1HL2Capacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
95016-11080321sin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento32556085809100801027665 20.96 €
95016-11100321sin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento325560851009100801257670 26.54 €
95016-11125321sin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento325560851259100801507680 32.91 €
95016-11160401sin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento40758011016011140105195-130 84.72 €
95016-11200401sin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento40758011020011140105235-160 97.52 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83