norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de chapa de acero.
Ruedas con superficie de rodadura de goma termoplástica.
Cuerpo de la rueda de polipropileno.
Versión:Carcasa presionada. Carcasa de los rodillos guía con rodamiento de bolas de 2 piezas en la corona giratoria. Ruedas con cojinete de deslizamiento.Indicación:Eje de rueda atornillado. Rodillos guía y ruedas fijas con placa para atornillar. Ruedas conductoras de electricidad lisas de color gris. La resistencia óhmica de la rueda es menor de 10⁴Ω.Aplicación:Para protección de la descarga electrostática, que se puede producir por el producto transportado o por los aparatos de transporte, se utilizan ruedas, rodillos guía y ruedas fijas eléctricamente conductoras. Así se pueden evitar daños a los productos transportados delicados o también una descarga electrostática de un vehículo dolorosa para el usuario.Rango de temperatura:De -20°C a +60°C.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 95016_LS Rodillo guía con stop fix y conductividad eléctrica 226 kB

Planos

Rodillo guía con stop fix y conductividad eléctrica
Rodillo guía con stop fix y conductividad eléctrica

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1Rodamiento
de la rueda
ABB1B2B3DD1LL1HL2RCapacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
95016-11080322con sistema de bloqueo stop-fixcojinete de deslizamiento383255608580910080102767865 39.53 €
95016-11100322con sistema de bloqueo stop-fixcojinete de deslizamiento3632556085100910080125768670 45.60 €
95016-11125322con sistema de bloqueo stop-fixcojinete de deslizamiento403255608512591008015076102,580 52.20 €
95016-11160402con sistema de bloqueo stop-fixcojinete de deslizamiento5440758011016011140105195-134130 104.24 €
95016-11200402con sistema de bloqueo stop-fixcojinete de deslizamiento5440758011020011140105235-154160 116.33 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83