Ballistol
- Protection anticorrosion, lubrifiant, soin et nettoyant en un seul produit
- Capacité de fluage élevée
- Résistant au vieillissement
- Ne se résinifie pas
- Convient pour les applications alimentaires
12,94 €
Description
L'huile universelle Ballistol est une huile spéciale de haute qualité qui nettoie et protège contre la rouille. Elle sert d'huile de graissage, d'entretien et peut-être utilisée comme produit de nettoyage ayant une grande capacité de fluage et désinfectante.
Utilisation :
L'huile universelle est utilisée dans la fabrication de machines et d'outils, dans la production et l'entretien des appareils de précision et la mécanique de précision. En raison de sa haute qualité pharmaceutique, elle est parfaitement adaptée pour l'industrie alimentaire. Elle est utilisée également dans l'artisanat, l'industrie, l'agriculture, les jardins, chez les particuliers, pour les véhicules, dans la pêche sportive, les sports de chasse et de tir, pour l'entretien du métal, du bois, du plastique, du cuir, du caoutchouc, de la peau et dans beaucoup d'autres domaines.
Avantages :
En raison de sa faible tension superficielle et de sa grande capacité de fluage, elle pénètre également dans les angles les plus étroits. Ballistol forme un film de protection alcaline sur les métaux et neutralise la sueur et les autres résidus acides pouvant engendrer la rouille et protège contre la corrosion. Elle est à base d'huile blanche pure. Elle est inaltérable et ne se solidifie pas au bout de quelques années.
Stockage :
Les bidons peuvent être conservés pendant longtemps s'ils sont bien fermés.