{"product":{"productId":"agid.16521","price":1.07,"name":"RONDELLE PLASTIQUE, D=12 D1=24 ACIER,COMP:PTFE, S=1,5"},"currency":"EUR"}
Rondelle plastique
acier
- Absorption des charges axiales lors des mouvements de rotation
- Sans entretien
- Usure et coefficient de frottement très faibles
- Absence d'effet stick-slip
- Haute résistance chimique
Unité de vente
1,07 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Rondelle plastique
Matériau
du corps de base
acier
Matériau
des composants
PTFE
S=Épaisseur
1,5
D
12
D1
24
D2
18
D3
1,5
D4
24
H
1
Description
Matière
Tôle de support en acier.
Couche intermédiaire en bronze fritté.
Surface de glissement en PTFE.
Couche intermédiaire en bronze fritté.
Surface de glissement en PTFE.
Finition
Acier étamé.
Nota
Rondelles d'appui composites sans entretien en acier, particulièrement adapté au fonctionnement à sec. Conviennent également parfaitement aux applications lubrifiées (à l'huile). Elles servent à l'absorption des charges axiales lors des mouvements de rotation, celles-ci pouvant être générées sous forme de contraintes variables ou régulières. Isolant électrique. Très faible usure et coefficient de frottement, pas d'effet Stick-Slip. Haute résistance chimique, faible absorption d'eau.
Données techniques
Charge statique : max. 250 N/mm²
Charge dynamique : max. 140 N/mm²
Coefficient de frottement à sec : 0,03 - 0,20
Vitesse de glissement à sec : max. 2 m/s
Vitesse de glissement avec lubrification à l'huile : max. 5 m/s
Conductivité thermique : 42 W(m*K)-1
Coefficient de dilatation thermique : 11*10-6 K-1
Plage de température : -195 °C à +280 °C
Charge dynamique : max. 140 N/mm²
Coefficient de frottement à sec : 0,03 - 0,20
Vitesse de glissement à sec : max. 2 m/s
Vitesse de glissement avec lubrification à l'huile : max. 5 m/s
Conductivité thermique : 42 W(m*K)-1
Coefficient de dilatation thermique : 11*10-6 K-1
Plage de température : -195 °C à +280 °C
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.