FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Charnière
Finition 1
avec friction réglable
Type de produit
charnière avec friction réglable
Matière du corps de base
thermoplastique
Matière des composants
acier inoxydable
Couleur du corps de base
noir
A1=Entraxe des alésages à gauc
22,75
A2=entraxe des alésages droite
22,75
A3=Longueur de lame gauche
36,75
A4=Longueur de lame droite
36,75
A=Longueur
73,5
B=Largeur
56
F1 (N)
600
F2 (N)
425
Mode de fixation
avec perçages

Description

Matière
Charnière et caches en thermoplastique PA, renforcé de fibre de verre.
Inserts : Inox.
Finition
Charnière et caches noirs.
Inserts : poli.
Nota
Les charnières à friction permettent un positionnement de la porte à n'importe quel angle. La friction peut être réglée en continu de 0 à 5 Nm au moyen d'une vis d'arrêt. Les charnières sont disponibles avec et sans broche-guide pour profilés aluminium.

Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.

Les valeurs de charge admissible ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.

Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté