{"product":{"productId":"agid.17540","price":2.73,"name":"CHARNIÈRE FORME:A 40X40, ACIER ZINGUE,A1=8,5, A2=8,5"},"currency":"EUR"}
Charnière
acier
zingué
- Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots
- Matériau : acier ou Inox 1.4301
Unité de vente
€2.73
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Charnière
Forme
A
Type de produit
Charnière
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
zingué
A1=Entraxe des alésages à gauc
8,5
A2=entraxe des alésages droite
8,5
A=Longueur
40
B=Largeur
40
B2
25
B3
7,5
D
4
S
1
Type de fixation
avec perçages
~ Battery relevance?
No
~ CE relevance?
No
~ CP65 substance 2 CAS-No.
no CAS-No.
~ CP65 substance cancer
Soots, tars, and mineral oils
~ CP65 warning required?
Yes
~ Conflict Minerals status
no 3TG content
~ Dual-Use No.
Not listed
~ Magnet relevance?
No
~ PFAS free?
Yes
~ REACH SVHC-free?
Yes
~ REACH version
04.02.2026 - 253 substances
~ RoHS conformity
Yes, without exemption
~ RoHS version
2011/65/EU incl.2015/863/EU
~ Safatey Data Sheet relevance?
No
~ TSCA conformity
Yes
~ TSCA version
10/2021
~ WEEE-No.
N
Description
Matière
Acier ou Inox 1.4301.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Inox naturel.
Nota
Charnières, version enroulée.
Les axes sont matés aux extrémités.
Trous fraisés.
Les axes sont matés aux extrémités.
Trous fraisés.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.