FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Noix
Matériau du corps de base
acier de traitement
D=diamètre intérieur
10
L
6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Indication de dessin
1) Alésage uniquement pour 31152-0708
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté