FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Noix de serrage
Taille
6
Finition 2
poignee papillon
Matière du corps de base
aluminium
Matière des composants
acier
Couleur du corps de base
noir
Surface corps
anodisé
Surface composants
chromé brillante
D1=Diamètre intérieur
20
D=diamètre intérieur
20
D2
30
D3
21
H
98,2
H1
36
H2
25
H3
30
H4
37,2
H5
35,6
L
75
L1
30
L2
17,5

Description

Matière
Corps et boulon en acier.
Bride en aluminium haute résistance.
Poignée papillon en thermoplastique, gris foncé.
Finition
Corps et boulon chromés mats.
Bride anodisée noire.
Nota
Réglage sans palier, serrage rapide grâce à la poignée papillon.
Sur demande
Différentes combinaisons des diamètres D et D1.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté