FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Marbre de contrôle
Matériau du corps de base
fonte grise
B=Largeur
200
H=Hauteur
45
L=Longueur
300
H1
15
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Fonte grise EN GJL 250 stabilisée.
Nota
Sur demande, nos marbres sont disponibles avec rainures anti-poussière.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté