Pied magnétique avec pied magnétique acier inoxydable 31120-01
- Avec commutateur marche/arrêt
- Diamètre de la colonne 16 mm
- Taraudage de raccordement de l'aimant M10
Unité de vente
€163.48
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Pied magnétique
Modèle 1
avec pied magnétique
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
H1=Hauteur totale
305
H6=Hauteur
305
Adhérence
N
900
Filetage de raccordement
M10
Hauteur de la colonne
250
Pied magnétique
hauteur
55
Pied magnétique
largeur
50
Pied magnétique
longueur
75
Ø de la colonne
16
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Nota
Pied magnétique avec commutateur marche/arrêt. (voir également réf. 09210-03).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.