{"product":{"productId":"agid.31957","price":639.77,"name":"Support de mesure 3D de micro-précision, haute résistance à serrage mécanique ou progressif, forme A"},"currency":"EUR"}
- Serrage central à mécanisme de précision – sans entretien, indépendant de la température, durable
- Principe de serrage progressif – pour un confort d'utilisation lors du réglage fin et une prévention des dommages
- Articulations sphériques extra larges – pour une force de maintien maximale
- Bras articulés de grande dimension – pour une stabilité maximale
- Supports de comparateur sans jeu à réglage fin et micrométrique – pour un confort d'utilisation même avec une précision maximale
Description
Matière
Bras articulés en aluminium.
Billes et rondelles concaves en acier.
Supports de comparateur en acier.
Aimants en acier.
Billes et rondelles concaves en acier.
Supports de comparateur en acier.
Aimants en acier.
Finition
Supports de comparateur à revêtement Tenifer.
Bras articulés anodisés.
Bras articulés anodisés.
Nota
Les supports de mesure 3D haute résistance et microprécision proposés par norelem sont synonymes de mesures parfaites jusque dans la plage μ, de confort d’utilisation maximal, de stabilité parfaite, de forces de maintien très élevées, de fiabilité totale et de longévité absolue.
Ces supports de mesure sont composés d’un pied magnétique sous la forme d’un aimant permanent commutable avec semelle prismatique rectifiée et dos plat précis, du support articulé lui-même avec blocage mécanique central pour une utilisation à une main et du support de comparateur à réglage fin ou micrométrique.
Dans le cas des supports de mesure, le serrage des articulations ne s’effectue pas simultanément, mais successivement de bas en haut. Le desserrage s’effectue dans l’ordre inverse. Le confort d’utilisation est ainsi nettement amélioré lors du réglage fin.
Cela évite par ailleurs d’endommager les articulations. Le serrage des articulations est purement mécanique, ce qui garantit une grande longévité et une absence totale d’entretien.
Toute chute soudaine de la pression dans les conditions de température les plus diverses est exclue. Un serrage durable est possible sans problème.
Nos bras articulés sont de grande dimension et donc très stables. Leurs formes sont arrondies de manière ergonomique pour une manipulation agréable.
Nos articulations sphériques contiennent des billes de grand diamètre qui s’adaptent avec précision à la contre-pièce. Outre une force de maintien exceptionnelle, elles offrent un réglage durable sans à-coups grâce à leur comportement de glissement très régulier.
Pour ce qui est des supports pour instruments de mesure, il est possible de choisir entre un réglage fin, un réglage fin permanent sans jeu et un réglage micrométrique permanent sans jeu des comparateurs.
Supports pour instruments de mesure :
Forme A : réglage fin 1,4 mm/tr.
Forme B : réglage fin sans jeu 0,6 mm/tr.
Forme C : réglage micrométrique sans jeu 0,1 mm/tr.
Ces supports de mesure sont composés d’un pied magnétique sous la forme d’un aimant permanent commutable avec semelle prismatique rectifiée et dos plat précis, du support articulé lui-même avec blocage mécanique central pour une utilisation à une main et du support de comparateur à réglage fin ou micrométrique.
Dans le cas des supports de mesure, le serrage des articulations ne s’effectue pas simultanément, mais successivement de bas en haut. Le desserrage s’effectue dans l’ordre inverse. Le confort d’utilisation est ainsi nettement amélioré lors du réglage fin.
Cela évite par ailleurs d’endommager les articulations. Le serrage des articulations est purement mécanique, ce qui garantit une grande longévité et une absence totale d’entretien.
Toute chute soudaine de la pression dans les conditions de température les plus diverses est exclue. Un serrage durable est possible sans problème.
Nos bras articulés sont de grande dimension et donc très stables. Leurs formes sont arrondies de manière ergonomique pour une manipulation agréable.
Nos articulations sphériques contiennent des billes de grand diamètre qui s’adaptent avec précision à la contre-pièce. Outre une force de maintien exceptionnelle, elles offrent un réglage durable sans à-coups grâce à leur comportement de glissement très régulier.
Pour ce qui est des supports pour instruments de mesure, il est possible de choisir entre un réglage fin, un réglage fin permanent sans jeu et un réglage micrométrique permanent sans jeu des comparateurs.
Supports pour instruments de mesure :
Forme A : réglage fin 1,4 mm/tr.
Forme B : réglage fin sans jeu 0,6 mm/tr.
Forme C : réglage micrométrique sans jeu 0,1 mm/tr.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.