{"product":{"productId":"agid.5589","price":3405.24,"name":"Appareil de contrôle de concentricité Ø max. 35 mm"},"currency":"EUR"}
Description
Nota
Cet appareil sert à mesurer les défauts de concentricité, le battement axial et les défauts de perpendicularité. De construction robuste, l’appareil de contrôle de concentricité s’utilise aussi bien en atelier qu’en salle de contrôle. Positionnement facile des pièces à contrôler grâce aux galets d’appui. Le chariot anti-friction permet un positionnement aisé et rapide du comparateur.
Données techniques
Plage de mesure : Ø 5 mm jusqu’à 35 mm.
Entraxe min. des galets de mesure : 29 mm.
Course d’approche max. du chariot : 100 mm.
Galet d’appui : force d’appui réglable.
Approche des galets de mesure : commande par engrenage.
Précision des galets : Parallélisme et coaxialité des galets (la paire) : 2 µm max.
Socle en granit :
dimensions 300 mm x 130 mm x 25 mm.
Entraxe min. des galets de mesure : 29 mm.
Course d’approche max. du chariot : 100 mm.
Galet d’appui : force d’appui réglable.
Approche des galets de mesure : commande par engrenage.
Précision des galets : Parallélisme et coaxialité des galets (la paire) : 2 µm max.
Socle en granit :
dimensions 300 mm x 130 mm x 25 mm.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.