Appareil de contrôle de concentricité 32500-01
- Pour le contrôle de la concentricité, du battement axial et de la perpendicularité
- Plage de mesure comprise entre 1 et 32 mm
- Positionnement libre du comparateur grâce au chariot facile à manœuvrer et au support de mesure mobile
- Déplacement aisé des éléments de structure dans les rainures en T
Unité de vente
€3,834.58
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Appareil de contrôle de concentricité
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Nota
Appareil de contrôle adapté aux mesures de concentricité, d’impact et de perpendicularité.
Grâce à sa conception robuste, cet appareil de contrôle de concentricité peut être utilisé dans les ateliers ainsi que dans les salles de mesure. Placement facile des pièces à mesurer grâce au rouleau presseur relevable. Le comparateur peut être positionné librement grâce au chariot facile à manœuvrer et au support de mesure mobile.
Le support de butée permet d’aligner parfaitement et facilement la pointe de la butée (exactement au centre de l’échantillon) afin d’éviter que des surfaces frontales usinées de manière imprécise n’aient un effet négatif sur le résultat de mesure en raison des stries provoquées par les vibrations lors de la rotation.
Les échantillons ne reposent pas sur un arbre entraîné, mais sur des vés fixes, et ils sont entraînés directement par la roue motrice. Ceci permet d’écarter complètement le problème de la tolérance de base du support, car ce dernier est parfaitement fixe (tolérance=0).
Le comparateur n’est pas inclus.
Nos comparateurs numériques 32542 peuvent être utilisés avec cet appareil de contrôle de concentricité.
Grâce à sa conception robuste, cet appareil de contrôle de concentricité peut être utilisé dans les ateliers ainsi que dans les salles de mesure. Placement facile des pièces à mesurer grâce au rouleau presseur relevable. Le comparateur peut être positionné librement grâce au chariot facile à manœuvrer et au support de mesure mobile.
Le support de butée permet d’aligner parfaitement et facilement la pointe de la butée (exactement au centre de l’échantillon) afin d’éviter que des surfaces frontales usinées de manière imprécise n’aient un effet négatif sur le résultat de mesure en raison des stries provoquées par les vibrations lors de la rotation.
Les échantillons ne reposent pas sur un arbre entraîné, mais sur des vés fixes, et ils sont entraînés directement par la roue motrice. Ceci permet d’écarter complètement le problème de la tolérance de base du support, car ce dernier est parfaitement fixe (tolérance=0).
Le comparateur n’est pas inclus.
Nos comparateurs numériques 32542 peuvent être utilisés avec cet appareil de contrôle de concentricité.
Données techniques
Plage de contrôle de Ø 1 mm à Ø 32 mm.
Course du chariot 100 mm max.
Force réglable du rouleau presseur.
Course du chariot 100 mm max.
Force réglable du rouleau presseur.
Contenu de la livraison
Butée réglable en hauteur et en profondeur, vé fixe et réglable en hauteur, entraînement à rouleaux mécanique, support de mesure, support de comparateur.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.