{"product":{"productId":"agid.5604","price":838.19,"name":"COMPARATEUR DIGITAL, ALUMINIUM,W2=12,5, PIX=0,001, UN3091 CL.MERCHAND. DANG. 9"},"currency":"EUR"}
Comparateur
digital
aluminium
- Tige de serrage Ø 8 mm
- Système de mesure multi-unités : mm/pouces
- Résolution jusqu'à 0,001 mm
- Indice de protection IP 54
- Touche mobile rectifiée et trempée
Unité de vente
€838.19
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Comparateur
Finition 1
digital
Matière du corps de base
aluminium
PIX=résolution en mm
0,001
W2=plage de mesure
12,5
A
65,9
B
53,4
Classe de marchandise dangereuse
classe de marchandise dangereuse 9
Encombrement en
mm A / B
65,9 / 53,4
Finition
Preset
Force de
mesure en
N
0,7 - 0,95
N° ONU
UN 3091
Précision en
mm
0,005
RoHS
true
Répétabilité
µm
2 (±2s)
le modèle
Comparateur
Description
Matière
Carter aluminium.
Touche mobile en acier inoxydable.
Touche mobile en acier inoxydable.
Finition
Touche mobile rectifiée et trempée.
Nota
Affichage rotatif 280°
Tige de serrage normalisée : Ø 8h6 Pointe de contact interchangeable, taraudage M 2.5, classe de protection IP42.
Tige de serrage normalisée : Ø 8h6 Pointe de contact interchangeable, taraudage M 2.5, classe de protection IP42.
Fonction
– Système de mesure commutable de mm à pouces
– PRESET
Électronique désactivable.
Affichage LCD à 6 chiffres.
Chiffres extra larges.
Hauteur des chiffres 8,5 mm.
Vitesse de déplacement max. 1,5 m/s.
Interface de données : Digimatic, Opto RS-232C, USB norme d’usine.
Autonomie de la batterie env. 2 000 h
Batterie de type CR2032 incl.
– PRESET
Électronique désactivable.
Affichage LCD à 6 chiffres.
Chiffres extra larges.
Hauteur des chiffres 8,5 mm.
Vitesse de déplacement max. 1,5 m/s.
Interface de données : Digimatic, Opto RS-232C, USB norme d’usine.
Autonomie de la batterie env. 2 000 h
Batterie de type CR2032 incl.
Accessoire
Pile de rechange, type CR2032.
Référence 32510-20.
Référence 32510-20.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.