FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Comparateur
Finition 1
digital
Finition 2
avec certificat de calibrage
Matière du corps de base
aluminium
PIX=résolution en mm
0,001
W2=plage de mesure
12,5
A
65,9
B
53,4
Classe de marchandise dangereuse
classe de marchandise dangereuse 9
Encombrement en mm A / B
65,9 / 53,4
Finition
Preset
Force de mesure en N
0,7 - 0,95
N° ONU
UN 3091
Précision en mm
0,005
RoHS
true
Répétabilité µm
2 (±2s)
le modèle
Comparateur avec certificat de calibrage

Description

Matière
Carter aluminium.
Touche mobile en acier inoxydable.
Finition
Touche mobile rectifiée et trempée.
Nota
Affichage rotatif 280°
Tige de serrage normalisée : Ø 8h6 Pointe de contact interchangeable, taraudage M 2.5, classe de protection IP42.
Fonction
– Système de mesure commutable de mm à pouces
– PRESET

Électronique désactivable.
Affichage LCD à 6 chiffres.
Chiffres extra larges.
Hauteur des chiffres 8,5 mm.
Vitesse de déplacement max. 1,5 m/s.
Interface de données : Digimatic, Opto RS-232C, USB norme d’usine.
Autonomie de la batterie env. 2 000 h
Batterie de type CR2032 incl.
Accessoire
Pile de rechange, type CR2032.
Référence 32510-20.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté