FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Colonne
Forme
B
Matière du corps de base
acier inoxydable
Surface corps
naturel
D=diamètre
12
G=Filetage
M8
L=Longueur
100
L1
11,5
SW
4

Description

Matière

Inox 1.4301.

Finition
Naturel.
Nota
Colonnes pour la mise en place de brides à lame ressort / brides pivotantes 33260.

La forme C possède un taraudage supplémentaire permettant de rallonger la colonne à volonté.
Accessoire
Bride à lame ressort / bride pivotante en inox 33260.
Plaques de maintien 33263.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté