- Pour la mesure de pièces sur les tables de machines-outils
- Possibilité d'augmenter la largeur de serrage de 35 à 75 mm
- Surfaces traitées et usinées
- Avec broches supplémentaires pour le support de pièces complexes
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Surfaces traitées et usinées.
Nota
L’étau de précision est une solution flexible permettant de positionner et de fixer facilement et rapidement des pièces pour les mesurer sur des machines de mesure. Le serrage peut être réalisé au moyen de mors déportés ou de broches enfichables dans les mors. Il est ainsi également possible de serrer des pièces avec alésage intérieur. Les colonnes de guidage interchangeables permettent d’accroître la portée de 35 mm à 75 mm.
Forme A : L’étau de précision peut être placé sur la table de mesure dans 4 positions, à angle droit les unes par rapport aux autres.
Forme B : L’étau de précision peut être relié à toutes les griffes à serrage rapide (de base) pour former un dispositif de remplacement rapide. Les étaux peuvent ainsi être montés rapidement et efficacement sur différentes griffes à serrage rapide.
Forme A : L’étau de précision peut être placé sur la table de mesure dans 4 positions, à angle droit les unes par rapport aux autres.
Forme B : L’étau de précision peut être relié à toutes les griffes à serrage rapide (de base) pour former un dispositif de remplacement rapide. Les étaux peuvent ainsi être montés rapidement et efficacement sur différentes griffes à serrage rapide.
Contenu de la livraison
Butée de longueur réglable, jeu de colonnes pour permettre l’extension de la portée et de la broche jusqu’à 75 mm ainsi que 4 goupilles cylindriques DIN 6325 4X20 et outil de réglage.
Sur demande
Colonnes de guidage pour course de 100 mm à 150 mm.
Accessoire
Accessoires 33225.
Plaques de base 34031.
Tables de positionnement 34031-05.
Griffes à serrage rapide de base 33227-05.
Griffes à serrage rapide de base 34006.
Griffes à serrage rapide de base 34021.
Tables croisées 34031-10.
Griffes à serrage rapide avec élément d’angle 33227-10.
Griffes à serrage rapide pivotantes avec élément d’angle 34007.
Griffes à serrage rapide pivotantes 34007-02.
Plaques de base 34031.
Tables de positionnement 34031-05.
Griffes à serrage rapide de base 33227-05.
Griffes à serrage rapide de base 34006.
Griffes à serrage rapide de base 34021.
Tables croisées 34031-10.
Griffes à serrage rapide avec élément d’angle 33227-10.
Griffes à serrage rapide pivotantes avec élément d’angle 34007.
Griffes à serrage rapide pivotantes 34007-02.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.