{"product":{"productId":"agid.28355","price":126.38,"name":"Adaptateur pour mandrins à trois mors en aluminium, forme B"},"currency":"EUR"}
- Compatibles avec les griffes à serrage rapide
Description
Matière
Adaptateur en aluminium.
Finition
Aluminium à revêtement dur.
Nota
Les adaptateurs pour mandrins à trois mors en aluminium sont des accessoires pour les mandrins à trois mors. Ces adaptateurs permettent de relier les mandrins à trois mors aux griffes à serrage rapide pour former un dispositif de remplacement rapide. Les mandrins à trois mors peuvent ainsi être montés rapidement et efficacement sur différentes griffes à serrage rapide.
Indication de dessin
2) DIN 912 M6x20
Accessoire
Mandrin à trois mors 33226, éléments d'angle 33227-10 et griffes à serrage rapide 33227-05.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.