{"product":{"productId":"agid.32604","price":249.82,"name":"Brides à lame ressort / brides pivotantes avec fixation pour vés"},"currency":"EUR"}
Matière
Inox.
Finition
Naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Inox.
Finition
Naturel.
Nota
Brides à lame ressort adaptées aux vés 34013-10.
La cote D correspond à l’état assemblé de la bride à lame ressort / bride pivotante avec fixation et des vés 34013-10 (angle de 120°).
Le kit est composé d’un support de colonne, de la colonne 33262-0606X075 et de la bride à lame ressort / bride pivotante 33260-10605010.
La cote D correspond à l’état assemblé de la bride à lame ressort / bride pivotante avec fixation et des vés 34013-10 (angle de 120°).
Le kit est composé d’un support de colonne, de la colonne 33262-0606X075 et de la bride à lame ressort / bride pivotante 33260-10605010.
Contenu de la livraison
Vis à tête cylindrique M5X25 et rondelle adaptée.
Accessoire
Vés 34013-10.
Brides à lame ressort / brides pivotantes 33260.
Colonnes 33262.
Brides à lame ressort / brides pivotantes 33260.
Colonnes 33262.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.