FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Griffe à serrage rapide
Modèle 1
haut
Type de forme
avec vis de fixation
Matériau du corps de base
aluminium
Surface du corps de base
avec revêtement dur
Matériau des composants
acier inoxydable
Surface des composants
naturel
B=Largeur
60
D1=Filetage
M10
D2=Diamètre
24
D=diamètre
49,5
H=Hauteur
111,5
L=Longueur
53,5
H1
117,8
L1
77,5
L2
79,8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Corps de base en aluminium.
Fixation en inox.
Vis de fixation en acier.
Finition
Corps de base à revêtement dur.
Fixation brute.
Vis de fixation zinguée.
Nota
Les griffes à serrage rapide constituent la base du dispositif de remplacement rapide. Les griffes à serrage rapide peuvent être montées directement sur la table de machine ou sur la plaque de base à l’aide d’un taraudage. Les griffes à serrage rapide peuvent être reliées sans outil à tous les produits dotés d’une fixation rapide.
Accessoire
Griffes à serrage rapide avec élément d’angle 33227-10.
Griffes à serrage rapide pivotantes avec élément d’angle 34007.
Griffes à serrage rapide pivotantes 34007-02.
Étaux de précision 33225-5003511.
Étaux autocentrants de précision 34010.
Adaptateurs 33225-20.
Mandrins de précision à trois°mors 34011.
Adaptateurs 33226-05.
Supports d’aiguille 33227.
Pinces pour petites pièces 34012.
Vés magnétiques 34013.
Vés avec bride à lame ressort / bride pivotante 34013-05.
Vés 34013-10.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought