{"product":{"productId":"agid.32582","price":578.27,"name":"Griffes à serrage rapide en aluminium avec élément d\u2019angle, forme C, compactes réglables"},"currency":"EUR"}
- Logement pour éléments de positionnement et de bridage
- Angle réglable compact (jusqu’à 90°)
- Pivotement continu
- Hauteur optimisée
Description
Matière
Corps de base en aluminium.
Composants en inox.
Composants en inox.
Finition
Corps de base à revêtement dur.
Composants bruts.
Composants bruts.
Nota
Ces éléments d’angle peuvent être montés sans outil sur les griffes à serrage rapide et plaques de base ou les tables de positionnement, et peuvent être associés et reliés à tous les produits dotés d’une fixation rapide.
Contenu de la livraison
Vis à tête cylindrique M6X16, M8X16 et M10X16, ainsi que rondelles adaptées.
Goupille cylindrique DIN 6325 12X55 et 16X55.
Goupille cylindrique DIN 6325 12X55 et 16X55.
Accessoire
Plaques de base 34031.
Tables de positionnement 34031-05.
Griffes à serrage rapide de base 33227-05.
Griffes à serrage rapide de base 34006.
Griffes à serrage rapide de base 34021.
Tables croisées 34031-10.
Griffes à serrage rapide pivotantes avec élément d’angle 34007.
Griffes à serrage rapide pivotantes 34007-02.
Étaux de précision 33225-5003511.
Étaux autocentrants de précision 34010.
Adaptateurs 33225-20.
Mandrins de précision à trois°mors 34011.
Adaptateurs 33226-05.
Supports d’aiguille 33227.
Pinces pour petites pièces 34012.
Vés magnétiques 34013.
Vés avec bride à lame ressort / bride pivotante 34013-05.
Vés 34013-10.
Tables de positionnement 34031-05.
Griffes à serrage rapide de base 33227-05.
Griffes à serrage rapide de base 34006.
Griffes à serrage rapide de base 34021.
Tables croisées 34031-10.
Griffes à serrage rapide pivotantes avec élément d’angle 34007.
Griffes à serrage rapide pivotantes 34007-02.
Étaux de précision 33225-5003511.
Étaux autocentrants de précision 34010.
Adaptateurs 33225-20.
Mandrins de précision à trois°mors 34011.
Adaptateurs 33226-05.
Supports d’aiguille 33227.
Pinces pour petites pièces 34012.
Vés magnétiques 34013.
Vés avec bride à lame ressort / bride pivotante 34013-05.
Vés 34013-10.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.