{"product":{"productId":"agid.32582","price":382.1,"name":"Griffes à serrage rapide en aluminium avec élément d\u2019angle, forme A, fixes"},"currency":"EUR"}
- Logement pour éléments de positionnement et de bridage
- Angle réglable compact (jusqu’à 90°)
- Pivotement continu
- Hauteur optimisée
Description
Matière
Corps de base en aluminium.
Composants en inox.
Composants en inox.
Finition
Corps de base à revêtement dur.
Composants bruts.
Composants bruts.
Nota
Ces éléments d’angle peuvent être montés sans outil sur les griffes à serrage rapide et plaques de base ou les tables de positionnement, et peuvent être associés et reliés à tous les produits dotés d’une fixation rapide.
Accessoire
Plaques de base 34031.
Tables de positionnement 34031-05.
Griffes à serrage rapide de base 33227-05.
Griffes à serrage rapide de base 34006.
Griffes à serrage rapide de base 34021.
Tables croisées 34031-10.
Griffes à serrage rapide pivotantes avec élément d’angle 34007.
Griffes à serrage rapide pivotantes 34007-02.
Étaux de précision 33225-5003511.
Étaux autocentrants de précision 34010.
Adaptateurs 33225-20.
Mandrins de précision à trois°mors 34011.
Adaptateurs 33226-05.
Supports d’aiguille 33227.
Pinces pour petites pièces 34012.
Vés magnétiques 34013.
Vés avec bride à lame ressort / bride pivotante 34013-05.
Vés 34013-10.
Tables de positionnement 34031-05.
Griffes à serrage rapide de base 33227-05.
Griffes à serrage rapide de base 34006.
Griffes à serrage rapide de base 34021.
Tables croisées 34031-10.
Griffes à serrage rapide pivotantes avec élément d’angle 34007.
Griffes à serrage rapide pivotantes 34007-02.
Étaux de précision 33225-5003511.
Étaux autocentrants de précision 34010.
Adaptateurs 33225-20.
Mandrins de précision à trois°mors 34011.
Adaptateurs 33226-05.
Supports d’aiguille 33227.
Pinces pour petites pièces 34012.
Vés magnétiques 34013.
Vés avec bride à lame ressort / bride pivotante 34013-05.
Vés 34013-10.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.