{"product":{"productId":"agid.32595","price":1081.47,"name":"Mandrins de précision à trois mors à serrage manuel avec adaptateur"},"currency":"EUR"}
Matière
Corps de base et mors en acier.
À partir du Ø100, corps de base en aluminium, mors en acier.
Fixation rapide en aluminium.
À partir du Ø100, corps de base en aluminium, mors en acier.
Fixation rapide en aluminium.
Finition
Corps de base brut, mors trempés, bruts.
À partir du Ø100, corps de base anodisé dur, mors trempés, bruts.
Fixation rapide à revêtement dur.
À partir du Ø100, corps de base anodisé dur, mors trempés, bruts.
Fixation rapide à revêtement dur.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Corps de base et mors en acier.
À partir du Ø100, corps de base en aluminium, mors en acier.
Fixation rapide en aluminium.
À partir du Ø100, corps de base en aluminium, mors en acier.
Fixation rapide en aluminium.
Finition
Corps de base brut, mors trempés, bruts.
À partir du Ø100, corps de base anodisé dur, mors trempés, bruts.
Fixation rapide à revêtement dur.
À partir du Ø100, corps de base anodisé dur, mors trempés, bruts.
Fixation rapide à revêtement dur.
Nota
Ces mandrins à mors sont spécialement conçus pour les applications nécessitant une force de serrage faible mais une précision élevée. Pour le serrage interne ou externe de pièces rondes. Le serrage de la pièce s’effectue en tournant simplement la bague de serrage à la main ou à l’aide de la poignée indexable fournie. Les mors de serrage trempés sont étagés vers l’extérieur et sont réversibles. Pour l’inversion, chaque mors de serrage est identifié par deux numéros. Le numéro figurant sur le mors de serrage orienté vers l’extérieur doit correspondre au numéro figurant sur le corps de base.
Mandrins à mors D=34 sans outil de réglage.
Mandrins à mors D=50 avec outil de réglage et trois broches chacun (Ø 2 mm) d’une longueur de 12 ou 18 mm.
Mandrins à mors D=65 avec outil de réglage et trois broches chacun (Ø 2 mm) d’une longueur de 12 ou 18 mm.
Mandrins à mors D=100 avec outil de réglage et trois broches chacun (Ø 3 mm) d’une longueur de 12, 18 ou 24 mm.
Mandrins à mors D=160 avec outil de réglage et trois broches chacun (Ø 4 mm) d’une longueur de 18 ou 24 mm.
Les broches peuvent être insérées sur la partie supérieure du mors et servent à augmenter le serrage des petites pièces. Les broches peuvent être démontées.
Concentricité < 0,03 mm
Planicité < 0,01 mm
Répétabilité du serrage < 0,01 mm
Les mandrins à trois mors peuvent être reliés à toutes les griffes à serrage rapide (de base) pour former un dispositif de remplacement rapide. Les mandrins à trois mors peuvent ainsi être montés rapidement et efficacement sur différentes griffes à serrage rapide.
Mandrins à mors D=34 sans outil de réglage.
Mandrins à mors D=50 avec outil de réglage et trois broches chacun (Ø 2 mm) d’une longueur de 12 ou 18 mm.
Mandrins à mors D=65 avec outil de réglage et trois broches chacun (Ø 2 mm) d’une longueur de 12 ou 18 mm.
Mandrins à mors D=100 avec outil de réglage et trois broches chacun (Ø 3 mm) d’une longueur de 12, 18 ou 24 mm.
Mandrins à mors D=160 avec outil de réglage et trois broches chacun (Ø 4 mm) d’une longueur de 18 ou 24 mm.
Les broches peuvent être insérées sur la partie supérieure du mors et servent à augmenter le serrage des petites pièces. Les broches peuvent être démontées.
Concentricité < 0,03 mm
Planicité < 0,01 mm
Répétabilité du serrage < 0,01 mm
Les mandrins à trois mors peuvent être reliés à toutes les griffes à serrage rapide (de base) pour former un dispositif de remplacement rapide. Les mandrins à trois mors peuvent ainsi être montés rapidement et efficacement sur différentes griffes à serrage rapide.
Indication de dessin
1) Dimensions pour la fixation rapide
2) Goupille cylindrique
2) Goupille cylindrique
Accessoire
Plaques de base 34031.
Tables de positionnement 34031-05.
Griffes à serrage rapide de base 33227-05.
Griffes à serrage rapide de base 34006.
Griffes à serrage rapide de base 34021.
Tables croisées 34031-10.
Griffes à serrage rapide avec élément d’angle 33227-10.
Griffes à serrage rapide pivotantes avec élément d’angle 34007.
Griffes à serrage rapide pivotantes 34007-02.
Tables de positionnement 34031-05.
Griffes à serrage rapide de base 33227-05.
Griffes à serrage rapide de base 34006.
Griffes à serrage rapide de base 34021.
Tables croisées 34031-10.
Griffes à serrage rapide avec élément d’angle 33227-10.
Griffes à serrage rapide pivotantes avec élément d’angle 34007.
Griffes à serrage rapide pivotantes 34007-02.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.