{"product":{"productId":"agid.32596","price":474.15,"name":"Pince à ressort pour petites pièces"},"currency":"EUR"}
Matière
Corps de base en acier.
Fixation rapide en aluminium.
Fixation rapide en aluminium.
Finition
Corps de base trempé et nickelé chimiquement.
Fixation rapide à revêtement dur.
Fixation rapide à revêtement dur.
Afficher plus
Afficher moins
Pinces pour petites pièces, forme A, lisses
à partir de
€474.15
hors TVA
hors frais d’envoi
Pinces pour petites pièces, forme B, avec vé
à partir de
€474.15
hors TVA
hors frais d’envoi
Pinces pour petites pièces, forme C, avec serrage interne
à partir de
€607.40
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Corps de base en acier.
Fixation rapide en aluminium.
Fixation rapide en aluminium.
Finition
Corps de base trempé et nickelé chimiquement.
Fixation rapide à revêtement dur.
Fixation rapide à revêtement dur.
Nota
Pinces pour petites pièces avec diverses surfaces de serrage pour le serrage de petites pièces. Elles permettent ainsi de serrer des pièces plates ou à symétrie de rotation ainsi que des pièces avec alésage. Parfaitement adaptées à la métrologie.
Pour la forme C, les diamètres de serrage sont échelonnés de 3 mm en 3 mm (en partant de 4 mm).
Les pinces pour petites pièces peuvent être reliées à toutes les griffes à serrage rapide (de base) pour former un dispositif de remplacement rapide. Les pinces pour petites pièces peuvent ainsi être montées rapidement et efficacement sur différentes griffes à serrage rapide.
Pour la forme C, les diamètres de serrage sont échelonnés de 3 mm en 3 mm (en partant de 4 mm).
Les pinces pour petites pièces peuvent être reliées à toutes les griffes à serrage rapide (de base) pour former un dispositif de remplacement rapide. Les pinces pour petites pièces peuvent ainsi être montées rapidement et efficacement sur différentes griffes à serrage rapide.
Indication de dessin
Forme A : lisse
Forme B : avec vé
Forme C : avec serrage interne
Forme B : avec vé
Forme C : avec serrage interne
Accessoire
Plaques de base 34031.
Tables de positionnement 34031-05.
Griffes à serrage rapide de base 33227-05.
Griffes à serrage rapide de base 34006.
Griffes à serrage rapide de base 34021.
Tables croisées 34031-10.
Griffes à serrage rapide avec élément d’angle 33227-10.
Griffes à serrage rapide pivotantes avec élément d’angle 34007.
Griffes à serrage rapide pivotantes 34007-02.
Tables de positionnement 34031-05.
Griffes à serrage rapide de base 33227-05.
Griffes à serrage rapide de base 34006.
Griffes à serrage rapide de base 34021.
Tables croisées 34031-10.
Griffes à serrage rapide avec élément d’angle 33227-10.
Griffes à serrage rapide pivotantes avec élément d’angle 34007.
Griffes à serrage rapide pivotantes 34007-02.