{"product":{"productId":"agid.32601","price":291.3,"name":"Vés en aluminium avec bride à lame ressort / bride pivotante"},"currency":"EUR"}
Matière
Vé et fixation rapide en aluminium.
Bride à lame ressort / bride pivotante en inox.
Bride à lame ressort / bride pivotante en inox.
Finition
Vé et fixation rapide à revêtement dur.
Bride à lame ressort / bride pivotante brute.
Bride à lame ressort / bride pivotante brute.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Vé et fixation rapide en aluminium.
Bride à lame ressort / bride pivotante en inox.
Bride à lame ressort / bride pivotante en inox.
Finition
Vé et fixation rapide à revêtement dur.
Bride à lame ressort / bride pivotante brute.
Bride à lame ressort / bride pivotante brute.
Nota
Vé pour le serrage et le positionnement de pièces rondes à l’aide d’une bride à lame ressort / bride pivotante.
Les vés avec bride à lame ressort / bride pivotante peuvent être reliés à toutes les griffes à serrage rapide (de base) pour former un dispositif de remplacement rapide. Les vés peuvent ainsi être montés rapidement et efficacement sur différentes griffes à serrage rapide.
Les vés avec bride à lame ressort / bride pivotante peuvent être reliés à toutes les griffes à serrage rapide (de base) pour former un dispositif de remplacement rapide. Les vés peuvent ainsi être montés rapidement et efficacement sur différentes griffes à serrage rapide.
Accessoire
Plaques de base 34031.
Tables de positionnement 34031-05.
Griffes à serrage rapide de base 33227-05.
Griffes à serrage rapide de base 34006.
Griffes à serrage rapide de base 34021.
Tables croisées 34031-10.
Griffes à serrage rapide avec élément d’angle 33227-10.
Griffes à serrage rapide pivotantes avec élément d’angle 34007.
Griffes à serrage rapide pivotantes 34007-02.
Brides à lame ressort / brides pivotantes 33260.
Tables de positionnement 34031-05.
Griffes à serrage rapide de base 33227-05.
Griffes à serrage rapide de base 34006.
Griffes à serrage rapide de base 34021.
Tables croisées 34031-10.
Griffes à serrage rapide avec élément d’angle 33227-10.
Griffes à serrage rapide pivotantes avec élément d’angle 34007.
Griffes à serrage rapide pivotantes 34007-02.
Brides à lame ressort / brides pivotantes 33260.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.