{"product":{"productId":"agid.32579","price":265.62,"name":"Bride à lame ressort / bride pivotante avec support et rail de base"},"currency":"EUR"}
Matière
Inox.
Rail de base en aluminium.
Rail de base en aluminium.
Finition
brute.
Rail de base à revêtement dur.
Rail de base à revêtement dur.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Inox.
Rail de base en aluminium.
Rail de base en aluminium.
Finition
brute.
Rail de base à revêtement dur.
Rail de base à revêtement dur.
Nota
Kit de rails de base pour appareils de mesure tridimensionnelle selon le principe de la colonne. Convient pour un serrage rapide au moyen d’une bride à lame ressort / bride pivotante.
Le kit est livré monté.
Le kit est livré monté.
Contenu de la livraison
Rail de base 34000-1510610, rallonge 02035-01-10025, plaque de maintien 33263-006050, colonne 33262-0606X075, bride à lame ressort / bride pivotante 33260-10605010 et vis d’appui 02037-01-10040015 ainsi que vis à tête cylindrique M6X14 et rondelle adaptée.
Accessoire
Rails de base 34000.
Rallonge 02035-01.
Plaques de maintien 33263.
Colonnes 33262.
Bride à lame ressort / bride pivotante 33260.
Vis d’appui 02037-01.
Rallonge 02035-01.
Plaques de maintien 33263.
Colonnes 33262.
Bride à lame ressort / bride pivotante 33260.
Vis d’appui 02037-01.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.