{"product":{"productId":"agid.32576","price":28.76,"name":"Plaques de maintien en inox pour colonnes pour brides à lame ressort / brides pivotantes"},"currency":"EUR"}
Matière
Inox.
Finition
Naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Inox.
Finition
Naturel.
Nota
Des colonnes pour brides à lame ressort / brides pivotantes 33262 avec filetage M6 peuvent être fixées sur ces plaques de maintien.
L’alésage de la plaque de maintien est prévu pour un filetage M10.
L’alésage de la plaque de maintien est prévu pour un filetage M10.
Accessoire
Colonnes 33262.
Rallonges 02035-01.
Vis d’appui 02037-01.
Supports 02156.
Supports à bille oscillante 02005.
Rallonges 02035-01.
Vis d’appui 02037-01.
Supports 02156.
Supports à bille oscillante 02005.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.