{"product":{"productId":"agid.32578","price":205.55,"name":"Sauterelle à levier horizontal avec embase horizontale, broche de pression réglable et support"},"currency":"EUR"}
Matière
Sauterelles en acier.
Poignée en polyamide.
Embout de protection en néoprène.
Vis et contre-écrou en inox.
Support en aluminium.
Poignée en polyamide.
Embout de protection en néoprène.
Vis et contre-écrou en inox.
Support en aluminium.
Finition
Sauterelle nitrocarburée et oxydée noir.
Poignée bleue.
Embout de protection noir, résistant à l’huile, dureté 75 Shore A.
Vis et contre-écrou bruts.
Support à revêtement dur.
Poignée bleue.
Embout de protection noir, résistant à l’huile, dureté 75 Shore A.
Vis et contre-écrou bruts.
Support à revêtement dur.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Sauterelles en acier.
Poignée en polyamide.
Embout de protection en néoprène.
Vis et contre-écrou en inox.
Support en aluminium.
Poignée en polyamide.
Embout de protection en néoprène.
Vis et contre-écrou en inox.
Support en aluminium.
Finition
Sauterelle nitrocarburée et oxydée noir.
Poignée bleue.
Embout de protection noir, résistant à l’huile, dureté 75 Shore A.
Vis et contre-écrou bruts.
Support à revêtement dur.
Poignée bleue.
Embout de protection noir, résistant à l’huile, dureté 75 Shore A.
Vis et contre-écrou bruts.
Support à revêtement dur.
Nota
Douilles articulées de qualité, ne nécessitant pas d’entretien. Application d’une force constante et durable à l’ouverture et à la fermeture. Le bras de serrage conique avec profil en U permet d’obtenir une stabilité optimale.
Module accompagné d’un support arrondi.
Module accompagné d’un support arrondi.
Sur demande
Autres coloris de poignées.
Accessoire
Plaques de base 01042.
Rails de base 34000-15.
Rallonges 02035-01.
Rails de base 34000-15.
Rallonges 02035-01.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.