{"product":{"productId":"agid.32637","price":964.48,"name":"Plaques de base en aluminium avec griffes à serrage rapide"},"currency":"EUR"}
Matière
Corps de base en aluminium.
Composants en inox.
Composants en inox.
Finition
Corps de base à revêtement dur.
Composants bruts.
Composants bruts.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Corps de base en aluminium.
Composants en inox.
Composants en inox.
Finition
Corps de base à revêtement dur.
Composants bruts.
Composants bruts.
Nota
La plaque de base est réglable en continu sur les axes X et Y. Des broches de guidage peuvent être insérées dans les trous D1 de manière à ce qu’elles s’enclenchent dans la rainure en T de la table de machine (figure 1.1). Ceci permet un déplacement précis le long de l’axe de mesure. Sans broches, la plaque de base peut être tournée (figure 1.2) tout en étant efficacement fixée grâce aux trous oblongs. Sur les tables de machine sans rainure en T, la plaque de base peut également être utilisée, réglée et orientée grâce à son poids élevé (figure 1.3).
La plaque de base est munie d’une griffe à serrage rapide. Cela permet le montage et l’utilisation sans outil de tous les articles avec fixation rapide.
La plaque de base est munie d’une griffe à serrage rapide. Cela permet le montage et l’utilisation sans outil de tous les articles avec fixation rapide.
Contenu de la livraison
Écrous pour rainures en T DIN 508 07060-08, 07060-081 et 07060-082 (2 par article), ainsi que 2 boutons striés 06092-0208X20 et 2 broches de guidage.
Accessoire
Tables croisées 34031-05.
Griffes à serrage rapide avec élément d’angle 33227-10.
Griffes à serrage rapide pivotantes avec élément d’angle 34007.
Griffes à serrage rapide pivotantes 34007-02.
Étaux de précision 33225-5003511.
Étaux autocentrants de précision 34010.
Mandrins de précision à trois°mors 34011.
Adaptateurs 33226-05.
Supports d’aiguille 33227.
Pinces pour petites pièces 34012.
Vés magnétiques 34013.
Vés avec bride à lame ressort / bride pivotante 34013-05.
Vés 34013-10.
Plaques de serrage 34032.
Griffes à serrage rapide avec élément d’angle 33227-10.
Griffes à serrage rapide pivotantes avec élément d’angle 34007.
Griffes à serrage rapide pivotantes 34007-02.
Étaux de précision 33225-5003511.
Étaux autocentrants de précision 34010.
Mandrins de précision à trois°mors 34011.
Adaptateurs 33226-05.
Supports d’aiguille 33227.
Pinces pour petites pièces 34012.
Vés magnétiques 34013.
Vés avec bride à lame ressort / bride pivotante 34013-05.
Vés 34013-10.
Plaques de serrage 34032.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.