{"product":{"productId":"agid.32647","price":692.53,"name":"Plaques de serrage en aluminium avec bride à lame ressort / bride pivotante"},"currency":"EUR"}
Matière
Corps de base en aluminium.
Composants en inox.
Composants en inox.
Finition
Corps de base à revêtement dur.
Composants bruts.
Composants bruts.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Corps de base en aluminium.
Composants en inox.
Composants en inox.
Finition
Corps de base à revêtement dur.
Composants bruts.
Composants bruts.
Nota
L’échantillon peut être fixé sans outil sur la plaque de serrage au moyen d’une bride à lame ressort / bride pivotante. Les vés peuvent être montés dans 3 positions ou être utilisés comme butée droite.
La rainure dans la plaque de serrage peut être utilisée pour le passage de palpeurs.
La plaque de serrage peut être reliée à toutes les griffes à serrage rapide (de base) pour former un dispositif de remplacement rapide. Les plaques de serrage peuvent ainsi être montées rapidement et efficacement sur différentes griffes à serrage rapide.
La rainure dans la plaque de serrage peut être utilisée pour le passage de palpeurs.
La plaque de serrage peut être reliée à toutes les griffes à serrage rapide (de base) pour former un dispositif de remplacement rapide. Les plaques de serrage peuvent ainsi être montées rapidement et efficacement sur différentes griffes à serrage rapide.
Contenu de la livraison
Brides à lame ressort / brides pivotantes 33260-10605010, brides à lame ressort / brides pivotantes 33260-10607510, colonnes pour brides à lame ressort / brides pivotantes 33262-0606X075, colonnes pour brides à lame ressort / brides pivotantes 33262-0606X100, 2 vés avec fixation.
Accessoire
Plaques de base 34031.
Tables de positionnement 34031-05.
Tables croisées 34031-10.
Griffes à serrage rapide avec élément d’angle 33227-10.
Griffes à serrage rapide pivotantes avec élément d’angle 34007.
Griffes à serrage rapide pivotantes 34007-02.
Brides à lame ressort / brides pivotantes 33260.
Colonnes 33262.
Tables de positionnement 34031-05.
Tables croisées 34031-10.
Griffes à serrage rapide avec élément d’angle 33227-10.
Griffes à serrage rapide pivotantes avec élément d’angle 34007.
Griffes à serrage rapide pivotantes 34007-02.
Brides à lame ressort / brides pivotantes 33260.
Colonnes 33262.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.