{"product":{"productId":"agid.32645","price":1862.54,"name":"Tables croisées en aluminium avec griffes à serrage rapide"},"currency":"EUR"}
Matière
Griffe à serrage rapide et fixation rapide en aluminium.
Guides de chariot en aluminium EN AW-6082.
Guides de chariot en aluminium EN AW-6082.
Finition
Griffe à serrage rapide et fixation rapide à revêtement dur.
Guides de chariot anodisés noir.
Guides de chariot anodisés noir.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Griffe à serrage rapide et fixation rapide en aluminium.
Guides de chariot en aluminium EN AW-6082.
Guides de chariot en aluminium EN AW-6082.
Finition
Griffe à serrage rapide et fixation rapide à revêtement dur.
Guides de chariot anodisés noir.
Guides de chariot anodisés noir.
Nota
Un simple déplacement dans les rainures en T de la table de machine ne permet pas d’effectuer les mesures avec précision. Avec la table croisée, il est possible de régler en continu l’échantillon sur les axes X et Y. Elle associe 2 guides de chariot à queue d’aronde 21010-050080 à une griffe à serrage rapide adaptée et une fixation rapide.
L’échantillon peut être précisément réglé de manière linéaire sur la table croisée dans les directions X et Y.
La table croisée être montée sans outil sur la plaque de base et peut être associée et reliée à tous les produits dotés d’une fixation rapide.
L’échantillon peut être précisément réglé de manière linéaire sur la table croisée dans les directions X et Y.
La table croisée être montée sans outil sur la plaque de base et peut être associée et reliée à tous les produits dotés d’une fixation rapide.
Accessoire
Plaques de base 34031.
Griffes à serrage rapide avec élément d’angle 33227-10.
Griffes à serrage rapide pivotantes avec élément d’angle 34007.
Griffes à serrage rapide pivotantes 34007-02.
Étaux de précision 33225-5003511.
Étaux autocentrants de précision 34010.
Mandrins de précision à trois°mors 34011.
Adaptateurs 33226-05.
Supports d’aiguille 33227.
Pinces pour petites pièces 34012.
Vés magnétiques 34013.
Vés avec bride à lame ressort / bride pivotante 34013-05.
Vés 34013-10.
Plaques de serrage 34032.
Griffes à serrage rapide avec élément d’angle 33227-10.
Griffes à serrage rapide pivotantes avec élément d’angle 34007.
Griffes à serrage rapide pivotantes 34007-02.
Étaux de précision 33225-5003511.
Étaux autocentrants de précision 34010.
Mandrins de précision à trois°mors 34011.
Adaptateurs 33226-05.
Supports d’aiguille 33227.
Pinces pour petites pièces 34012.
Vés magnétiques 34013.
Vés avec bride à lame ressort / bride pivotante 34013-05.
Vés 34013-10.
Plaques de serrage 34032.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.